Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo CAD SMC e integraciones

Obtén acceso offline a nuestra librería CAD de producto SMC

En SMC mantenemos constamente actualizada la librería CAD de todos nuestros productos 2D/3D disponibles.

Por lo tanto, no importa qué sistema CAD utilice, puede utilizar nuestros modelos en su sistema. Plug-ins CAD específicos para la integración directa en su entorno de software CAD, o un completo catálogo CAD SMC que puede exportar a su sistema o importar a través de interfaces estándar. Sean cuales sean sus necesidades, tenemos la solución.

Seleccione su plug-in preferido y benefíciese de la integración CAD adecuada para su sistema:

 Para comenzar a diseñar con nuestro catálogo CAD SMC completo, simplemente descargue el archivo zip, descomprímalo y ejecute el archivo "CDstart.exe".

Catálogo SMC CAD 

Detalles técnicos software: SMC CAD Catalogue v2.0 (3,22 GB)

Requisitos del sistema:
- Sistema operativo: Microsoft® Windows 7™ o Windows 8™ (a partir de PSOL V9.08 SP0) o Windows 10 (ab PSOL V10.00™ SP2).

Hardware:
- CPU: procesador mínimo de 2 GHz; espacio mínimo en disco duro: 4 GB
- RAM recomendada: 1 GB libre para PARTsolutions
- Tarjeta gráfica: mínimo 64 MB; Compatible con OpenGL; se recomienda asistencia 3D de hardware; Resolución mínima de 1280x1024.

Si no puede encontrar un producto o está buscando un nuevo producto, visite nuestro catálogo de productos