Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Software de cálculo de cambios en el estado del aire

Analicemos las consecuencias de un cambio de estado del aire

¿Te preocupan los cambios de presión cuando el aire se carga o se descarga de tu tanque o cilindro? ¿Quieres conocer los cambios de estado resultantes de la compresión y la expansión del aire?  Ambas preguntas tienen respuesta gracias al software de cálculo de cambios de estado del aire.

Este software dispone de varios tipos de cálculo:

  • Cambio de presión
  • Cambio de temperatura
  • Cantidad de aire
  • Cambio de estado
  • Condiciones de uso

  • Requisitos del sistema

Condiciones de uso

  1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software podrán diferir de los obtenidos utilizando el equipo real.
  2. Cuando utilice cualquier material contenido en este Software, lea las “Instrucciones de seguridad”, “Precauciones", "Precauciones específicas de producto” y “Características técnicas” descritas en el manual del equipo.
  3. Este Software y el material contenido en él están sujetos a cambios sin previo aviso.
  4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software.
  5. SMC no es responsable de ningún daño resultante del uso de este Software.

Requisitos del sistema

Para utilizar la versión web se recomiendan los siguientes exploradores/versiones:

  • Google Chrome 77.0 o versiones posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Edge 17 o versiones posteriores.

Y se recomiendan los siguientes requisitos del sistema para la versión descargable:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (Versión durante el periodo de soporte) (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o superior
  • Disco duro: 500 MB o más de espacio libre en el disco (Al instalar un producto de software)
  • Pantalla: 1024×768pixeles o superior
  • CPU: Celeron 2GHz o superior

Comienza tu configuración

*Detalles técnicos del Software: Software de cálculo de cambios en el estado del aire v.1.0.05 (90 MB)

También te puede interesar

¿Necesitas información sobre los cambios en el estado del aire?

Consulta el catálogo para descubir toda nuestra gama de productos sobre el tema.