Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo de montaje en rack tipo Peltier - HECR

Gran estabilidad de la temperatura para un montaje estándar

  • Obtener un entorno de trabajo más silencioso – Su diseño con menos piezas móviles hace que sea menos propenso a las vibraciones
  • Ahorro de espacio y tiempo de instalación – Monte múltiples equipos en un rack
  • Aumentar la productividad y maximizar el rendimiento de su máquina – Gran estabilidad de la temperatura.
  • Obtenga esa solución inteligente que le brindará un control proactivo – anticipe cualquier cambio.

Y mucho más

  • Montaje en rack de 19 pulgadas
  • Capacidad de enfriamiento:Refrigeración por agua: hasta 1,2 kWRefrigeración por aire: hasta 0,8 kW
  • Capacidad de calefacción: Refrigeración por aire/agua: hasta 2 kW
  • Diseño de bajo ruido: 48 dBConstrucción sin compresor
  • Bomba magnética sin sellado mecánico.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros