- Inicio
- Productos
- Actuadores eléctricos
- Pinzas
- Pinza eléctrica - LEH
Actuadores eléctricos
Pinza eléctrica - LEH
Control en el amarre para piezas delicadas
- Sujeta la pieza que desees con 2 o 3 dedoss – Carreras entre 4 - 80 mm. Fuerza de agarre de hasta 180 N
- Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería
- Se adapta a la forma y mantiene la pieza – Función de control de agarre. La fuerza de agarre se mantiene en las paradas o reinicios.
And much more
- Pinzas de 2 y 3 dedos
- Tamaño del cuerpo: 10, 16, 20, 25, 32 y 40 mm
- Velocidad de apertura y cierre: hasta 100 mm/s
- Fuerza de sujeción: hasta 210 N (LEHZ), hasta 180 N (LEHF) y hasta 130 N (LEHS)
- Tipo de motor paso a paso
- Encoder: incremental y absoluto sin batería
- Controladores compatibles: LECP1, LECPA y JXC#1.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration