Catálogo digital
Este producto será sustituido por la serie AW-D.
Esta combinación filtro/ regulador reduce el espacio y el conexionado mediante la integración de 2 objetos en uno. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que se puede bloquear rápidamente pulsando el botón de ajuste. Existen muchas opciones que incluyen medidores, purga automática, vaso y cubiertas de metal, presiones de ajuste diferencial, etc. La serie AW-B forma parte de la familia de unidades modulares de tratamiento de aire se pueden combinar con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible con cuerpos de 3 tamaños distintos con conexionado de 1/8 a 3/4 tanto en pulgadas (NPT) como en metros Rc (PT). El filtro integrado y las unidades del regulador ahorran espacio y requieren menos conexionado. Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de aire en el lado de salida de forma fiable y rápida.
Este producto será sustituido por la serie AW20~40-D.
Esta combinación filtro/ regulador reduce el espacio y el conexionado mediante la integración de 2 objetos en uno. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que se puede bloquear rápidamente pulsando el botón de ajuste. Existen muchas opciones que incluyen medidores, purga automática, vaso y cubiertas de metal, presiones de ajuste diferencial, etc. La serie AW-A forma parte de la familia de unidades modulares de tratamiento de aire se pueden combinar con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible con cuerpos de 3 tamaños distintos con conexionado de 1/8 a 3/4 tanto en pulgadas (NPT) como en metros Rc (PT).
Con la combinación de un separador de neblina y un regulador en una unidad se simplifica el conexionado y la instalación. Esta combinación controla la filtración a 0.3µm para aplicaciones que requieren un aire más limpio que la filtración regular, como la purga de aire. Como parte de la familia de unidades de tratamiento de aire modular, la serie AWM se puede combinar con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible con conexiones de tamaño 1/8 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en metros Rc (PT). Se pueden pedir muchas opciones estándar como la purga automática, medidores, etc.
Para aplicaciones que requieren filtro micrónico hasta 0.01µm con regulación de presión ajustable, AWD ofrece estas características incorporadas en una sola unidad. Esta combinación de productos ahorra espacio y material de montaje. Disponible con conexiones de 1/8 a 1/2, en pulgadas (NPT) y sistema métrico Rc (PT) como estándar. Muchas de las opciones disponibles como la purga automática, el manómetro, la variedad de vasos y las presiones de regulación hacen que esta serie sea fácil de adaptar a su aplicación.
Hemos diseñado una versión especial en acero inoxidable de nuestra popular serie AW de filtros reguladores. Los modelos AW30-X2622 y AW40-X2622 son resistentes a la corrosión, ya que todas las piezas externas han sido construidas en acero inoxidable 316. Además, pueden soportar un amplio rango de temperaturas que abarca desde -40ºC hasta 80ºC. Con un rango de presión de regulación de 0,05 a 0,85 MPa, estos filtros reguladores AW30 y AW40 se pueden usar con una presión máxima de trabajo de 2 MPa. Con las mismas características de ahorro de espacio que nuestra serie estándar gracias a la integración del filtro y el regulador en una sola unidad, estos diseños presentan un rango de tamaños de conexión de ¼" a ¾" y se pueden usar en cualquier equipo de tratamiento de aire, en todas las industrias que requieran resistencia a la corrosión.
La serie AMR es una válvula mezcladora con separador de neblina. La serie ofrece una gran filtración (0.3µm) y un diseño de conexionado fácil y ahorro de espacio. Entre las opciones se encuentran la purga automática y el presostato.
Esta combinación filtro/ regulador reduce el espacio y el conexionado mediante la integración de 2 objetos en uno. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que se puede bloquear rápidamente pulsando el botón de ajuste. Existen muchas opciones que incluyen medidores, purga automática, vaso y cubiertas de metal, presiones de ajuste diferencial, etc. La serie AW forma parte de la familia de unidades modulares de tratamiento de aire se pueden combinar con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible con cuerpos de 4 tamaños distintos con conexionado de M5 a 3/4 tanto en pulgadas (NPT) como en metros Rc (PT).