Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

EX510

EX510
Los ingenieros de desarrollo de SMC, experto mundial en automatización, han hecho frente a la creciente demanda industrial de unidades Gateway de transmisión en serie con un modelo con menos cables y de instalación más sencilla. El resultado de sus esfuerzos se hace patente con el lanzamiento de su último sistema de transmisión en serie descentralizado de tipo Gateway – la serie EX510.Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, la serie EX510 es ideal para el proceso de señales de entrada y de salida desde el PLC a través de la red de bus de campo. Los beneficios de su diseño descentralizado incluyen una reducción del cableado del sistema y del tamaño de la unidad PLC, en comparación con sistemas cableados paralelos similares. Compatible con los protocolos de red CC-Link, DeviceNet y Profibus, la unidad Gateway de la serie EX510 puede albergar hasta 64 entradas y 64 salidas. Otra característica es el uso de 4 ramales de entradas y 4 de salida, que permiten conectar varias válvulas distribuidas, y sensores que incluyen presostatos, flujostatos y detectores magnéticos en una sola unidad Gateway. La serie EX510 se ha diseñado también con la idea de facilitar la instalación, de manera que todas las unidades se puedan montar sobre el raíl DIN e incluye conectores a presión que no requieren pelar cables. Gracias a su sistema de precableado y al montaje de las unidades del bloque según las gamas más conocidas de SMC SY, SYJ o VQZ, la serie EX510 presenta todavía más ventajas en ahorro de tiempo.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos