Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador integrado, modelo sin vástago – EQFS#H

e-Actuator sin vástago. Simplemente fácil

  • Fácil conexión, puesta en marcha y control: eActuator con controlador integrado. Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación. Fácil encendido y apagado
  • Encoder absoluto sin batería – Reinicio desde la última posición. Alto rendimiento
  • Reduce las emisiones de CO2 – Optimización del motor; menor generación de calor y consumo energético
  • Mantenimiento reducido – Conectores M12; solo se necesitan 3 cables.

And much more

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Modelo de accionamiento por husillo a bolas
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Carga de trabajo horizontal, hasta 80 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 40 kg
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Aceleración horizontal: hasta 10000 mm/s²
  • Aceleración vertical: hasta 5000 mm/s².

Configuración de producto

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Aplicación de grasa
Posición del controlador
Entrada en paralelo