Catálogo digital
Cuando los ingenieros de I+D de SMC, líder mundial en tecnología neumática, decidieron rediseñar su popular serie SY de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo claro: desarrollar una gama de electroválvulas multiuso que ofreciera una impresionante funcionalidad.El resultado es su nueva serie SY3000/5000.A primera vista, el tamaño extremadamente compacto de las válvulas de la serie SY no deja ver el increíble caudal, que es hasta un 80% superior al de sus modelos SY anteriores. Esto significa que los cilindros de tamaño medio pueden funcionar ahora a mayor velocidad y con tiempos de ciclo reducidos, sin necesidad de usar electroválvulas más grandes y caras. Diseñadas para ofrecer un fácil montaje y una rápida sustitución, los ingenieros de SMC también han diseñado sus nuevas válvulas SY de forma que ambos tamaños de válvulas 3000 y 5000 se puedan usar en un mismo bloque, aumentando así la flexibilidad y reduciendo los costes de funcionamiento. Disponibles con opciones de sellado elástico o del exclusivo sellado metálico. El sellado metálico resulta especialmente adecuado para mayores frecuencias de funcionamiento y ofrece una ampliada vida útil. Como parte del compromiso de SMC de reducir el consumo energético, la nueva serie SY también adopta su válvula de pilotaje V100 eficiente desde el punto de vista energético. Cuando se selecciona con la opción de válvula antirretorno para prevención de contrapresión, se evitan los fallos de funcionamiento de los cilindros, mientras que el uso de un accionamiento manual deslizante de gran visibilidad garantiza la seguridad operativa.Las opciones de conexionado desde todas las direcciones (superior, inferior y lateral) garantizan una sencilla instalación, mientras que la disponibilidad de un nuevo "modelo con conexión inferior" permite además separar las conexiones eléctricas de las neumáticas.Disponible para una amplia gama de tipos de cableados, incluyendo el multiconector sub-D y el conector circular, esta nueva gama de electroválvulas con conformidad CE y grado de protección IP67/IP40 resulta especialmente adecuada cuando se usa en combinación con los sistemas de bus de campo de las series EX600, EX250 o EX260 de SMC.
La serie SV utiliza un multiconector en lugar de cables guía convencionales para el cableado interno del bloque. Mediante la conexión de cada bloque, los cambios en las estaciones del bloque se simplifican de manera considerable. El montaje tipo cassette ofrece lo último en flexibilidad. Se pueden añadir secciones al bloque mediante un sencillo mecanismo de desenganche. El montaje convencional en bases de tirantes también está disponible. El uso de 34 conectores permite hasta 16 estaciones con bobinas dobles.
La serie SY ofrece soluciones de rentabilidad más avanzadas con respecto al rendimiento de la válvula. La serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en un modelo de montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula y sobre el bloque y puede montarse de manera individual o sobre placa base.
Las electroválvulas de montaje con conexiones neumáticas sobre el bloque de la serie VQZ combinan la comodidad con la durabilidad y el rendimiento en un modelo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula de la serie VQZ combinan la flexibilidad con el alto rendimiento y larga duración en un modelo de cuerpo en línea.