Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Detector magnético analógico y monitor de sensor digital – D-MH1

Instala un solo sensor y detecta múltiples posiciones

  • Monitoriza múltiples posiciones mediante un solo sensor – Reduce tu inventario
  • Acorta el tiempo de puesta en marcha – No es preciso ajustar la posición cuando se utiliza el dispositivo de ajuste
  • Simplifica el montaje – Un solo sensor reduce el cableado y el tiempo de instalación
  • Identifica diferencias en una pieza o el desgaste de las herramientas – Se pueden detectar pequeños cambios para permitir un mantenimiento predictivo.

And much more

  • Salida analógica: 1 a 5 VDC
  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable
  • Tensión de alimentación: 12 a 24 VDC
  • Rango de entrada nominal: 1000 a 5000 mV
  • Rango de visualización y ajuste: 800 a 5200 mV
  • Repetibilidad: ±4 mV ±1 dígito.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection