Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro sin vástago de arrastre magnético, modelo básico – CY3-Z

Compacidad mediante arrastre magnético

  • Ahorra espacio en tus máquinas – El movimiento por arrastres magnético elimina el uso de un vástago
  • Reduce el gasto en aire comprimido – Cilindro sin fugas al no requerir unión mecánica
  • Obtén provecho de su peso reducido – Tan solo 1,13 kg (Ø32 y carrera de 100 mm).

And much more

  • Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras hasta 5000 mm
  • Fuerza de sujeción de hasta 2256 N
  • Velocidad del émbolo de 50 a 500 mm/s
  • Amortiguación elástica.

Configuración de producto

 
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []