Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CQM

CQM
La serie CQM es un cilindro compacto integrado con un vástago guía y una placa. La serie está disponible en los diámetros 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que la serie CQ2. El vástago guía y la placa permiten que el montaje se realice directamente. La serie CQM ofrece 4 veces la resistencia de carga lateral de la serie CQ2K y una precisión antigiro de ±0.2°.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos