Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto. Serie CQ2-Z

Supera los límites

  • El cilindro CQ2 se adapta a los requisitos de tu aplicación – Un amplia gama de variaciones y plazos de entrega inmediatos en toda Europa
  • Ahorra espacio en tus máquinas – Dimensiones reducidas del cilindro y de los componentes
  • Reduce el peso total de la máquina y aumenta la productividad – Ligero, tan solo 456 g (Ø40 y 50 mm de carrera).

And much more

  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Rosca de conexión: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

  • El producto CQ2-XB10A está siendo sustituido por la serie CQ2-XB10. Detalles de la actualización aquí.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Imán
Montaje
Tipo
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Retenedor de lubricación
Carrera
  []
Opciones del cuerpo
Ranura de fijación del detector magnético
Tornillos de montaje
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número