Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CP96-C

CP96-C
  • Cilindro CP96-C conforme con ISO 15552 de doble efecto, con vástago simple o doble con amortiguación neumática y elástica.
  • Nuevos tipos añadidos: doble vástago, vástago antigiro.
  • Fuelle opcional en el tipo estándar.
  • Funcionamiento integrado de amortiguación neumática y tope elástico.
  • Diámetros (mm): 32 ~ 100.
  • Carreras hasta 2000 mm.
  • Peso reducido hasta en un 15% gracias al nuevo diseño de la cubierta y el pistón.
  • Gran número de ejecuciones especiales disponibles.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos