Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador integrado / Modelo con vástago guía – EQYG#H

e-Actuator guiado Simple y sencillo. Soporte extra.

  • Fácil conexión, puesta en marcha y control: e-Actuator con controlador integrado. Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación. Fácil encendido y apagado.
  • Encoder absoluto sin batería – Reinicio desde la última posición. Alto rendimiento.
  • Reduce las emisiones de CO2 – Optimización del motor; menor generación de calor y consumo energético.
  • Mantenimiento reducido – Conectores M12; solo se necesitan 3 cables.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25, 32
  • Carrera: 30 a 300 mm
  • Encoders compatibles: absoluto sin batería
  • Motor paso a paso
  • Carga de trabajo: hasta 100 kg.

Configuración de producto

 
Tamaño
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Posición del controlador
Entrada en paralelo