Motor compatible
Elige una opción
A (Servomotor, 24 VCC)
A (Servomotor, 24 VCC)
Tipo E/S en paralelo
Elige una opción P (Salida PNP)
N (NPN)
P (Salida PNP)
Longitud del cable E/S
Elige una opción Sin cable
1 (1.5m)
Con cable de alimentación (3 m)
5m
Sin cable
Opción
Elige una opción Montaje roscado
D (Montaje en raíl DIN)
Montaje roscado
Actuador o Pinza
Elige una opción
LEFS, Actuador eléctrico, Tipo deslizante, Accionamiento por husillo a bolas
LEFB, Actuador eléctrico, Tipo deslizante, Accionamiento por correa
LEY, Actuador eléctrico con vástago
LEYG, Actuador eléctrico guiado
LES, Mesa eléctrica de deslizamiento
LEHZ, Pinzas eléctricas, 2 dedos, Tipo Compacto
LEHF, Pinzas eléctricas, 2 dedos, Carreras Largas
LEHS, Pinzas eléctricas, 3 dedos
LEL, Actuador eléctrico, Carro deslizante guiado
LER, Mesa eléctrica giratoria
LEPY, Actuador eléctrico/Modelo miniatura
LEPS, Actuador eléctrico/Modelo miniatura
Elige una opción
Precisión de la mesa
Elige una opción
Ninguno [o Modelo básico (LER)]
H (Modelo de gran precisión)
Elige una opción
Tamaño del cuerpo
Elige una opción
Ninguno
6mm
8mm
10mm
16mm
20mm
25mm
30mm
32mm
40mm
50mm
Elige una opción
Modelo con cojinete
Elige una opción
Ninguno
M (Guía de rodadura)
L (Rodamientos lineales a bolas)
Elige una opción
Posición de montaje del motor
Elige una opción
Ninguno (o Superior para LEY)
L (Izquierda)
R (Derecha)
D (En línea)
Elige una opción
Tipo
Elige una opción
Ninguno [o Motor paso a paso (Servo/24 VCC)]
A (Servomotor, 24 VCC)
K2 (Básico - 2 dedos)
LK2 (Compacto - 2 dedos)
K3 (Básico - 3 dedos)
LK3 (Compacto - 3 dedos)
Elige una opción
Modelo de motor
Elige una opción
Ninguno (o Básico para LEPY/LEPS)
L (Modelo compacto)
Elige una opción
Par máx. de giro (Nm)
Elige una opción
Ninguno
K (Elevado par; Tamaño 10: 0.3 Nm, Tamaño 30: 1.2Nm, Tamaño 50: 10Nm)
J (Básico; Tamaño 10: 0.2Nm, Tamaño 30: 0.8Nm, Tamaño 50: 6.6Nm)
Elige una opción
Paso
Elige una opción
Ninguno
A (Tamaño 16: 10mm, Tamaño 25: 12mm, Tamaño 32: 16mm)
B (Tamaño 16: 5mm, Tamaño 25: 6mm, Tamaño 32: 8mm)
C (Tamaño 16: 2.5mm, Tamaño 25: 3mm, Tamaño 32: 4mm)
T (48mm)
J (Tamaño 8: 8mm, Tamaño 16: 10mm, Tamaño 25: 16mm)
K (Tamaño 8: 4mm, Tamaño 16: 5mm, Tamaño 25: 8mm)
Elige una opción
Modelo de husillo
Elige una opción
Ninguno
K (Tamaño 6: 4mm, Tamaño 10: 5mm)
J (Tamaño 6: 8mm, Tamaño 10: 10mm)
Elige una opción
Carrera
Elige una opción
Ninguno
4mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
22 mm
24mm
25mm
30mm
32mm
40mm
48 mm
50mm
64 mm
75 mm
80mm
100 mm
125mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2000 mm
Elige una opción
Ángulo de rotación
Elige una opción
Ninguno (o para LER; Tamaño 10: 310º, Tamaño 30/50: 320º)
1 (360°)
2 (Tope externo: 180º)
3 (Tope externo: 90º)
Elige una opción