Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, De apertura paralela, Con protección antipolvo, Carrera larga - 25A-MHZL2-X5955

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fuerza de sujeción máxima por dedo 66 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 120 c.p.m.

Configuración de producto

25A-MHZL2-D-X5955
Diámetro
Cubierta antipolvo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número