Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Coming Soon

Mostrando 11 a 19 de 19 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100

[Compatible con el controlador de bloque] Actuadores eléctricos sin vástago/Con vástago 

Series LE2FS_H/LE2Y_H

[Compatible con el controlador de bloque] Actuadores eléctricos sin vástago/Con vástago 

  • Compatible con controlador de bloque
    Se pueden conectar hasta 16 ejes
  • Emisiones anuales de CO2 reducidas hasta un 38% gracias a la optimización del control del motor (comparación SMC)
    8,7 kg-CO2e/año (14,1)
    *Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamiento
  • Encoder absoluto sin batería
    Posibilidad de reinicio desde la última posición de parada.

Adaptador Multi Mano

Series RMMA

Adaptador Multi Mano

  • Permite manipular varias piezas de trabajo con un solo robot
  • Permite la transferencia simultánea de varias piezas de trabajo
  • Se pueden montar hasta 3 pinzas
  • Reduce el tiempo de cambio de herramienta
  • Estándares del extremo del brazo del robot: equivalente a ISO9409-1-50-4-M6
  • 3 ángulos de montaje de las pinzas.

Separador de agua modular

Series AFG-D

Separador de agua modular

  • El diseño sin elemento filtrante consigue un gran caudal y una construcción sin mantenimiento
  • Las gotas de agua se eliminan por la fuerza centrífuga (Proporción de eliminación de gotas de agua: 99%)
    El aire que contiene gotas de agua se gira para eliminar las gotas por fuerza centrífuga
  • Diseño modular con estilo de cuerpo uniforme.

Sensores de presión de remotos/Controladores de sensores de presión

Series PSE

Sensores de presión de remotos/Controladores de sensores de presión

  • Especificación de salida de conmutación [Nuevo]
  • Compatible con IO-Link [Nuevo].

Cilindro de larga duración

Series C85/C75-XB24

Cilindro de larga duración

  • La nueva tecnología ofrece una durabilidad al menos 4 veces mayor
  • Se ampliarán los intervalos de mantenimiento
  • Emplea las mismas especificaciones e imensiones que los modelos existentes, la serie de cilindros ISO C85 y la serie de cilindros C75.

e-Actuator fácil de operar con controlador integrado

Series EQFS_H/EQY_H

e-Actuator fácil de operar con controlador integrado

  • Se ha añadido el tamaño 16 [Nuevo]
  • Fácil de configurar, como uncilindro neumático
    Con 2 posiciones de parada sin necesidad de programación
    Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación
    El tiempo de ciclo se puede configurar en todos los modos de funcionamiento
  • Al integrar el controlador se ahorra espacio, cableado, mano de obra
    - Sin programación
    - Tiempo de ajuste reducido
  • Emisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60 % gracias a la optimización del control del motor 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/año]
    *Los valores numéricos varían según las condiciones de funcionamiento.

Tubo de poliuretano de fluoropolímero de capa

Series TUE

Tubo de poliuretano de fluoropolímero de capa

  • Tubo de 2 capas con excelente resistencia ambiental y flexibilidad
    Capa exterior: fluoropolímero, Capa interior: poliuretano
  • Diámetro interior del tubo: relación sección transversal aumentada en un 44% (comparado con TU0805)
  • Amplia gama de colores
    Disponible en negro, blanco, azul y colores translúcidos.

Baja presión/Alta precisiónTransductor electroneumático de alta presión de hasta 5.0 MPa

Series ITVX2030-X10

Baja presión/Alta precisiónTransductor electroneumático de alta presión de hasta 5.0 MPa

  • Precisión mejorada a 1 MPa o menos
    Repetibilidad mejorada
    Estabilidad de la presión: 0,5% F.S. o menos
  • Presión máxima de suministro: 5,0 MPa
  • Rango de presión de ajuste: 0,01 a 3,0 MPa
  • Caudal máxima: 3000 L/min (ANR)
  • Fluido: Aire, N2, O2, Ar
  • Piezas en contacto con el fluido: grasa fluorada.

Unidad de vacío. Sistema eyector/ sistema de bomba de vacío

Series ZK2A

Unidad de vacío. Sistema eyector/ sistema de bomba de vacío

  • Válvula de suministro: se ha añadido una especificación N.A. [Nuevo]
    Puede mantener el vacío∗ incluso ante caídas de tensión eléctrica
    Previene la caída accidental de las piezas∗
    ∗ Suponiendo que se mantenga la presión de suministro
  • Se ha añadido un presostato compatible con IO-Link [Nuevo]
    Permite el control del eyector con una sola línea de comunicación
    Es posible la lectura de la información del dispositivo y la configuración de parámetros
  • Compatible con sistemas de eyectores y sistemas de bomba de vacío
  • Eyector que ahorra energía
    El suministro de aire se corta cuando se alcanza el vacío
    Consumo de aire: reducción del 93 % (en las condiciones de medición de SMC)
  • Eyector más eficiente: aumento del caudal de aspiración en un 50 %
    (Comparado con otros eyectores SMC de 1 etapa)
  • Eficiencia de ahorro de energía: reducción del 93 %
  • Mejora del bajo nivel de ruido y del caudal de aspiración mediante la adopción de un silenciador de alta reducción de ruido.