Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Coming Soon

Mostrando 1 a 10 de 19 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100

Actuador eléctrico/modelo sin vástago (mayor resistencia al polvo y a los chorros de agua)

Series LEFSW

Actuador eléctrico/modelo sin vástago (mayor resistencia al polvo y a los chorros de agua)

  • Un producto sin vástago estanco al polvo y al agua (equivalente a IP65).
    Banda de sellado especial resistente al desgaste.
    Se monta una banda de sellado especial resistente al desgaste en la parte inferior para evitar que el polvo y el agua entren en el interior del producto.
  • Con encoder absoluto interno sin batería
    Es posible reiniciar desde la última posición de parada tras recuperar la alimentación eléctrica.
    Mantenimiento reducido (no es necesario gestionar ni sustituir las baterías).
  • Carga de trabajo:máx. 65 kg (tamaño 40, plomo B)
  • Carrera:máx. 1200 mm (tamaño 40).

Modelo sin motor

Series LET-X11

Modelo sin motor

  • Se ha añadido un modelo de deslizamiento de gran tamaño (serie LET-X11) [Nuevo]
  • El motor y el controlador se pueden utilizar juntos
  • Fabricantes de motores compatibles: 18 empresas.

Controlador de caudal de aire

Series IN502-44/45/46

Controlador de caudal de aire

  • Se ha añadido un rango de caudal nominal de control de 200 a 2000 l/min. [Nuevo]
  • Es posible el ajuste automático del caudal
  • Aire seco, N2
  • Precisión de control: ±5 % fondo de escala
  • Tiempo de respuesta: 0,5 s o menos
  • Ahorro de espacio/reducción de tuberías, cableado y mano de obra de instalación
  • Se pueden seleccionar varios tipos de grasa
    Grasa compatible con bajo punto de rocío, Vaselina blanca, Grasa para alimentos
  • Compatible con IO-Link.

Refrigerador con refrigerante de bajo GWP/Termorrefrigerador refrigerado

Series HRZF

Refrigerador con refrigerante de bajo GWP/Termorrefrigerador refrigerado

  • Refrigerador con refrigerante de bajo GWP.
    GWP: 148∗∗ Basado en el IPCC AR4.
    Normativa sobre refrigerantes de la UE: GWP150 o inferior.
    Normativa estadounidense sobre refrigerantes: GWP700 o inferior.
    Normativa sobre refrigerantes de California y EE.UU.: GWP750 o inferior.
  • Refrigerante R454C respetuoso con el medio ambiente (no disponible para transporte aéreo)
  • Se consigue un ahorro energético más eficaz mediante el uso de un compresor inverter de CC y una bomba inverter.

Regulador de caudal de acero inoxidable (temperatura máxima de funcionamiento: 150°C) Modelo en línea

Series ASG

Regulador de caudal de acero inoxidable (temperatura máxima de funcionamiento: 150°C) Modelo en línea

  • Mejorada resistencia a la corrosión/calor con el exterior de acero inoxidable.
    Posible uso en entornos con altas temperaturas, salpicaduras de agua y donde no se pueda utilizar cobre ni zinc.
  • Material: Acero inoxidable 316 (piezas metálicas exteriores)∗, FKM (junta).
    ∗ El acero inoxidable 304 se utiliza como material para las piezas distintas del cuerpo A.
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150°C
  • Grasa NSF H1.

Válvula de soplado por pulsos

Series AXTS040-X202

Válvula de soplado por pulsos

  • El pico de presión generado de forma repetitiva permite un soplado eficiente
  • Emisiones de CO2 (consumo de aire) : reducción del 50%
  • No se requiere control para la generación de pulsos.
    El soplado pulsado se obtiene simplemente suministrando aire.
  • Válvula de pilotaje integrada que permite un soplado estable.

Mesa lineal compacta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

Series MXH2

Mesa lineal compacta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

  • Se ha añadido el tamaño Ø 25. [Nuevo]
  • Mismo ancho que el tamaño Ø 20.
    Momento admisible: máximo 1.4 veces mayor que el del tamaño Ø 20.
  • La rigidez mejorada de la guía lineal reduce la cantidad de desplazamiento de la mesa en un 48 %
    Desplazamiento debido a una fuerza que actúa generando un momento flector: reducción del 48 % (0,31 mm→0,16 mm)
    Desplazamiento debido a una fuerza que actúa generando un momento flector lateral: reducción del 63 % (0,24 mm→0,09 mm)
    Desplazamiento debido a una fuerza que actúa egenerando un momento torsor: reducción del 90 % (0,06 mm→0,006 mm)
  • Carrera estándar máx.: 150 mm (para Ø 20, Ø 25)
  • Peso: Reducción máx. del 6 % (194 g→182 g)
  • Las dimensiones de montaje y longitud son equivalentes a las de la serie MXH existente.

Dedo elástico

Series MH-X7654

Dedo elástico

  • Los dedos de lámina de caucho permiten sujetar una pieza de trabajo indefinida
  • No es necesario diseñar el dedo según la forma de la pieza de trabajo
  • Permite el agarre de piezas de trabajo muy apretadas
    La fijación del dedo elástico a fabricar por el cliente
  • Material
    - Goma de silicona (azul)
    Este producto está fabricado con materiales conformes a la FDA
    (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.), así como con las normas de la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón
    - EPDM (Negro).

Cilindro compacto/Alta potencia

Series CQE

Cilindro compacto/Alta potencia

  • Fuerza: 1,5 veces
  • Esto se consigue incluso con las mismas dimensiones externas de la serie CQ2
  • La fuerza mayor que hace el cilindro es posible gracias a la forma poligonal del émbolo
  • Posibilita trabajar a una menor presión
    La presión de suministro puede disminuirse en 0,17 MPa
    Se obtiene la misma fuerza aunque se disminuya la presión de alimentación del cilindro.

Controlador del bloque

Series JXD1-M

Controlador del bloque

  • Se pueden conectar hasta 16 ejes
    Máx. se pueden conectar 8 unidades de control
  • Diseño sin ventilador (sin ventilador de refrigeración)
    Sin ventilador de refrigeración = No hay que preocuparse por la sustitución del ventilador
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 55°C
  • Protocolo de comunicación
    CC-Link
    EtherNet/IP™
  • Los cables, etc. se pueden conectar desde la parte frontal.