Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CM2-Z

CM2-Z
Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos redondos. Este nuevo modelo ofrece un menor tiempo de montaje y unos reducidos costes de mantenimiento gracias a que la posición del detector magnético se puede modificar simplemente aflojando un tornillo. La adición de una fijación transparente para el detector magnético proporciona una mejorada visibilidad del estado del detector. Esta serie ofrece flexibilidad adicional, incluyendo la opción de roscas macho y hembra. Cuando el espacio sea esencial, podrá seleccionar un modelo de rosca hembra en el extremo del vástago (hasta 29 mm más corto) y/o un modelo sin protuberancia (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de fijaciones de montaje disponibles, la serie CM2-Z también proporciona una mayor flexibilidad de montaje, por lo que resulta ideal para aplicaciones de manipulación, posicionamiento y amarre.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos