Si se busca un cilindro de amarre compacto con bloqueo, no hay más que ver la nueva serie mejorada CLK2 de SMC. Estos cilindros de amarre, totalmente intercambiables con la actual serie CLK1, tienen una longitud 2 mm menor y una cubierta mejorada. Están disponibles con conexión NPT como opción estándar y pueden conectarse desde 3 posiciones de conexionado distintas. Gracias a su apertura de bloqueo más eficaz, que facilita el montaje y el mantenimiento, esta serie CLK2 es la opción perfecta para aplicaciones de sujeción en condición con amarre o sin amarre.