Catálogo digital
Este producto ha sido sustituido por la serie C96-C (ø32-ø100).
Tras la expansión de nuestra gama de cilindros ISO de la serie C(P)96, podemos ofrecer a nuestros clientes unos cilindros con una flexibilidad y un rendimiento aún mayores. Ahora disponibles en un modelo de vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)), estos cilindros ofrecen una gran precisión antigiro de ±0.5º para los diámetros Ø32 a Ø63 o de ±0.3º para los diámetros Ø80 y Ø100. Además, hemos introducido un modelo de bajo rozamiento con resistencia al deslizamiento del émbolo reducida (C96Y), que resulta especialmente adecuado para aplicaciones de traslado que requieran un movimiento uniforme a baja presión. En aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama C(P)96 está ahora disponible en una versión 55-C(P)96 con conformidad ATEX que satisface los requisitos ATEX de zona 2 (o de zona 3 cuando se incluye un detector magnético). Tras la expansión de la gama de opciones de tipo "ejecución especial" que están ahora disponibles como estándar y la posibilidad de elegir el material del fuelle, ¡qué mejor momento para echar un vistazo a nuestra gama de cilindros de la serie C(P)96.
La serie C95 cumple la norma ISO, es intercambiable con VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de la amortiguación estándar y la banda guía, la serie C95 utiliza un diseño de junta de amortiguación "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. La junta exclusiva de SMC "figure 8" garantiza un largo ciclo de vida.
El cilindro neumático de la serie CS1 es el cilindro con mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible en diámetros de hasta 12" y longitudes de carrera de hasta 60". Además, es posible solicitar la serie CS1 apta para detectores magnéticos. Otras opciones incluyen, mayores diámetros de hasta 12" (300 mm), varias configuraciones de montaje, amortiguador de sonido y lubricación opcional.
Removed due to no functionality enabled detected