Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Chiller para semiconductores - HRZ-F

Mucho más que confiable

  • Instálalo en tu aplicación de semiconductores – Es el chiller apropiado para este uso
  • Reduce costes – Ahorro de energía de hasta un 65% gracias al uso de una bomba y compresor tipo inverter
  • Minimiza el mantenimiento – La carcasa de la bomba y el intercambiador de calor están dentro del tanque
  • Maximiza el rendimiento de tu máquina – Gran estabilidad de temperatura ± 0.1 °C y ajuste de rango de -20 a 90 °C.

And much more

  • Capacidad de refrigeración: 2 kW a 10 kW
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0.1 ºC
  • Depósito todo en uno
  • Con función de recuperación automática del fluido en circulación
  • Con función de calefacción.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros