Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CG1-Z

CG1-Z
Nos complace presentar la serie CG1-Z de cilindros neumáticos redondos de perfil limpio. Esta nueva serie, con diámetros de 20 a 100 mm, ofrece un montaje del detector magnético mejorado e incluye numerosas características añadidas que reducen los costes de montaje y mantenimiento, además de mejorar la flexibilidad. El ajuste preciso del detector magnético se puede realizar simplemente aflojando un tornillo. Además, se mejora la visibilidad gracias a una fijación transparente del detector magnético. Se puede seleccionar rosca hembra o macho en el extremo del vástago, consiguiendo una longitud más compacta con la primera opción (rosca hembra). Una variedad de opciones de fijación de montaje, un diseño sencillo y la ausencia de acumulación de partículas extrañas gracias al montaje básico sin rosca hembra para montaje del muñón hacen que la serie CG1-Z sea adecuada para una amplia variedad de aplicaciones como amarre, manipulación y posicionamiento en numerosas industrias.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos