Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto según norma ISO21287. Serie C55

ISO es sinónimo de servicio con SMC

  • Obtén la asistencia técnica requerida – Asesoramiento experimentado y personalizado
  • Plazos de entrega a tu medida – Producido y con stock en Europa
  • El cilindro que se adapta a tu aplicación – Hasta 30 posibles modificaciones del extremo de vástago.

Y mucho más

  • Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
  • Amplio rango de carreras de 5 mm a 150 mm.
  • Construcción similar a la serie CQ2 resistente a cargas laterales
  • La construcción con anillo elástico permite un mantenimiento más fácil y rápido
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables
  • Los detectores magnéticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados de la camisa del cilindro.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

C55--X1439
Con Imán integrado
Modelo de montaje
Diámetro
Carrera
Rosca extremo vástago
Detector magnético
Número