Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)A2-Z-XC11, Cilindro neumático estándar, Vástago simple de doble efecto, Cilindro multiposicional con vástago simple

  • Modelo estándar de doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar (mm): 25 a 1800
  • Presión máxima de trabajo: 1.0MPa
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configure your product

 
Imán
Montaje
Material del tubo
Diámetro
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Amortiguación A
Carrera B-A (valor máximo para B: 1000 mm)
  []
Fuelle del vástago
Amortiguación B
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número