Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)A2-Z-XC10, Cilindro neumático estándar, Doble efecto, Cilindro de carrera doble unido por las culatas traseras

  • Modelo estándar de doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar (mm): 1 a 1000
  • Presión máxima de trabajo: 1.0MPa
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Material del tubo
Diámetro
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Fuelle del vástago A
Amortiguación A
Carrera B (valor máximo para A+B: 1000 mm)
  []
Fuelle del vástago B
Amortiguación B
Fijación 1
Fijación 2
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número