Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de arranque progresivo - AV-A

Suaviza las maniobras de arranque de máquina

  • Prevén accidentes causados por movimientos incontrolados o el suministro de aire involuntario - Función de arranque progresivo y opción de mecanismo de bloqueo
  • Conexión modular a la unidad FRL- Conexión modular
  • Reduce tu consumo eléctrico – Consumo eléctrico 0,35W
  • Evita las fugas de aire – Gracias al nuevo diseño de la válvula principal que evita el consumo de aire durante la conmutación.

And much more

  • Caudal hasta 11908 l/min (ANR)
  • Silenciador integrado opcional
  • Rango de presión de trabajo: 0.2 a 1.0 MPa
  • Protección IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Opción
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Sentido del flujo de aire/Unidades de presión