Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula antirretorno de mando asistido, modelo compacto – AKP

Paradas intermedias y prevención de caídas

  • Construye un circuito de seguridad – Con función de liberación de presión residual
  • Se adapta a cualquier espacio – Tan solo 15,1 mm de alto para el tipo horizontal y 14,2 mm de ancho para el tipo vertical
  • Versatilidad y flexibilidad en el diseño y el montaje – Se pueden elegir tipos verticales u horizontales y en codo o universales.

Y mucho más

  • Tamaño de conexión: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 8 mm y Ø 5/32" a Ø 5/16"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 0.7 MPa.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros