Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Air Management System – AMS20/30/40/60

Sube de nivel en la gestión del aire comprimido

  • Ahorra energía y mejora la sostenibilidad – Reducción automática programable de la presión y tiempos de desconexión
  • Mejora tus sistemas de mantenimiento – Medición y control de caudal, presión y temperatura
  • Digitaliza tu instalación de aire comprimido – Control virtual de parámetros con bus de campo o recogida de datos OPC UA
  • Ahorra tiempo de cableado y mano de obra – Conexión wireless con un alcance de hasta 100 metros y 10 unidades remotas.

Y mucho más

  • Compatible con el Sistemas Wireless de SMC
  • Compatible con IO-Link
  • Alta seguridad con el uso de encriptación
  • Caudal hasta 4000 l/min a 0.7 MPa
  • Tamaños de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Conexión modular.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros