Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidades F.R.L. de tratamiento de aire para alimentación y embalaje – HF1-AC-D-X7000

La solución para el tratamiento del aire para el procesado y envasado de alimentos

  • Uso en entornos alimentarios – Grasa de grado NSF H1, tornillos y botón de bloqueo de acero inoxidable, así como un diseño limpio de aspecto uniforme
  • Alta durabilidad y fácil mantenimiento – Vaso y protector del vaso de nylon azul transparente de doble capa e indicador de mantenimiento del elemento
  • Cumple con los requisitos de calidad del aire exigidos – Clase de pureza del aire conforme a la norma ISO 8573-1, probada según la norma ISO 12500.

And much more

  • Conexiones: 1/8 a 1
  • Caudal máximo de hasta 8000 l/min (ANR)
  • Conexiones roscadas en pulgadas y sistema métrico
  • Indicador de saturación del elemento.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros