Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Filtro de línea - AFF

Calidad en el tratamiento de aire

  • Evita fallos operativos, óxido y reducción de la vida útil con la calidad de aire adecuada: acorde a ISO 8573
  • Reduce la cantidad de componentes y ahorra espacio - El filtro AFF incorpora función de separador de agua
  • Facilita las labores de mantenimiento - no se requieren herramientas y el vaso y el protector son transparentes
  • Ahorro de energía y reducción de costes - mayor capacidad de caudal debido a la reducción de la caída de presión.

And much more

  • Grado de filtración nominal 1 µm
  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Indicador de saturación del cartucho filtrante.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Rosca
Tamaño de conexión
Opción
Fijación