Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ACG

ACG
Una de las demandas más frecuentes de los constructores y fabricantes de maquinaria con centros de producción es el desarrollo de componentes más pequeños y más fáciles de usar que requieran menos tiempo de instalación y de mantenimiento general.Los ingenieros de investigación de SMC, líder mundial en automatización, han satisfecho dicha demanda con el lanzamiento de una completa gama de nuevos reguladores y filtro-reguladores con manómetro incorporado: las series ACG / ARG / AWG.En un principio, se desarrollaron para ahorrar espacio y costes laborales en el montaje en panel del regulador y del regulador de filtro. Este último rango de componentes de alimentación neumática se caracteriza por el manómetro integral antigiro integrado en un único regulador, lo que elimina la necesidad de instalar controles de presión por separado.Al ofrecer una excelente visibilidad, la serie ACG/ARG/AWG puede verse claramente y ajustarse incluso cuando se monta en zonas difíciles, como pueden ser, cerca del suelo o en un punto elevado de la pared.El funcionamiento se puede ajustar utilizando indicadores de límite simples, que se regulan fácilmente retirando la cubierta del manómetro mediante un pulsador. Además, es posible seleccionar el ángulo de montaje del manómetro desde 4 direcciones (0º, 90º, 180º y 270º, en función de la dirección del conexionado).Diseñados para uso neumático, con una presión máxima de trabajo de 1.0MPa y un rango de temperatura ambiente de fluido de -5ºC a 60ºC, estos innovadores reguladores están diseñados para completar la gama existente de unidades FRL de SMC.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos