Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Accionamiento por husillo a bolas, Baterías secundarias - 25A-LEFS

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Tamaños de actuador: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 50 a 1000 mm
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Motores paso a paso y servos
  • Encoder: incremental
  • Libre de cobre y zink (Excepto algunos accesorios)
  • La grasa se puede usar con un punto de rocío tan bajo como -70 ºC.

Configuración de producto

25A-LEFS-
Series
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Orificio para PIN de posicionamiento          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador/driver
Longitud del cable E/S [m], Clavija de comunicación
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador/driver
Opción/Longitud del cable JXC