Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-VQZ**2*, Serie 1000, Electroválvula de 5 vías, Montaje individual

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):
    sellado metálico 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    sellado elástico 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:
    sellado metálico 25 o menos; sellado elástico 30 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configure your product

 
Configuración
Tipo de junta
Función
Tensión de la bobina
Cable
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Fijación por escuadra
Conforme CE