Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-MSZ, Mesa giratoria de 3 posiciones

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Mesa de giro de 3 posiciones
  • Tamaños: 10, 20, 30, 50
  • Ángulo de giro: hasta 190°
  • Rango de tiempo de giro regulable: de 0.2 a 1 s/90°.

Configuración de producto

25A-MSZA
Precisión
Tamaño
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número