Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-JSY3*00, Electroválvula de 5 vías, Conexionado interno

  • Fluido: Aire.
  • Tensión nominal de la bobina: 24 VDC.
  • Rango de presión de trabajo: Hasta 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50 °C.
  • Protección: Hasta IP67.

Configure your product

 
Funcionamiento
Circuito de ahorro de energía
LED y supresor de picos de tensión/Común
Accionamiento manual