Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-ISE20A, Presostato digital de alta precisión, Visualización en 3 pantallas (IP40)

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Presostato digital de alta precisión con un display de 3 pantallas.
  • 2 Salidas + Salida analógica (Tensión/Corriente).
  • IP40.
  • Fluido aplicable: Aire, gas no corrosivo/no inflamable.
  • Rango de presión: -0.1 a 1 MPa.
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala.
  • Tiempo de respuesta: 1.5 ms o menos.
  • Consumo: 35 mA o menos.

Configuración de producto

25A-ISE20A--M5
Rango de presión nominal
Características de salida
Especificación de la unidad
Características de conexionado
Cable
Fijación
Manual de funcionamiento