Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-AM150C-550C/AM650-850, Filtro micrónico

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Grado de filtración nominal 0.3 µm
  • Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
  • Tamaño de conexión 1/8" a 2"
  • Indicador de saturación del elemento filtrante.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Accesorio
Guía de purga
Dirección IN-OUT
Indicador de saturación del elemento