El flujo de vacío SMC ZHV energéticamente eficiente ofrece beneficios en aplicaciones altamente exigentes
Todos los sectores de fabricación general y automatización pueden aprovechar el amplificador de aire SMC ZHV, un nuevo producto que ofrece altos caudales que son totalmente ajustables para adaptarse a los requisitos específicos del cliente. Esta solución energéticamente eficiente, compacta y ligera funciona como una unidad de purga o vacío.
Muchas aplicaciones exigen altos caudales de succión (vacío) o descarga (soplado), pero estos tienen un alto consumo de aire comprimido. Para superar este problema, el SMC ZHV utiliza el efecto Coandă para amplificar el caudal de suministro tres veces para la succión (hasta 5270 l/min) y cuatro veces para la descarga (hasta 6820 l/min), lo que genera ahorros de costes a través de una solución energéticamente eficiente de hasta 1:4. Es importante destacar que el caudal es totalmente ajustable de acuerdo con las necesidades individuales del cliente.
Altos ratios de eficiencia
El ZHV es muy eficiente en aplicaciones de vacío gracias a su relación 1:3. En particular, el alto flujo de succión hace que el nuevo amplificador de aire sea adecuado para tareas de vacío que incluyen la recolección de polvo (con la adición de una bolsa de polvo opcional), la transferencia de granulados, así como piezas de trabajo permeables o porosas.
Para el soplado, que es una de las aplicaciones de aire comprimido más derrochadoras, el ZHV es más eficiente que una boquilla estándar con su relación 1:4. Las aplicaciones típicas incluyen soplar gotas de agua o mecanizar virutas, enfriar moldes de plástico o botellas de PET, o reducir la temperatura de las máquinas de soldadura de plástico.
Listo para usar
El nuevo ZHV de SMC es una renovación de su serie ZH-X185. Como punto de nota, el ZHV es completamente intercambiable con el ZH-X185, simplificando la adopción para los usuarios.
Entre varias actualizaciones de características se encuentra la posibilidad de ajustar el caudal de soplado y vacío de forma rápida y sencilla de acuerdo con los requisitos específicos. Al girar la boquilla en sentido contrario a las agujas del reloj, es posible aumentar el flujo de succión, lo que posteriormente aumenta la presión de vacío y el caudal de descarga. Del mismo modo, al girar la boquilla en el sentido de las agujas del reloj, los usuarios disminuyen el flujo de succión, lo que tiene el efecto de reducir la presión de vacío y el caudal de descarga.
Otro cambio con respecto al producto de la generación anterior es un diseño mucho más compacto y liviano. Muchos fabricantes de máquinas y plantas de fabricación están bajo presión para reducir el tamaño de la máquina simplemente porque el espacio de la fábrica es muy valioso. El perfil optimizado del SMC ZHV ofrece una reducción del volumen interno de hasta el 50%, dependiendo del modelo seleccionado. El peso también es hasta un 50% menor, lo que ayuda a reducir los momentos de inercia en las aplicaciones móviles y, por lo tanto, aumenta la productividad. Además, el amplificador de aire ZHV ofrece roscas Rc, G y NPT para el puerto de suministro de aire.
Beneficios familiares
El ZHV también conserva muchas ventajas del ZH-X185, como un gran diámetro de paso al material de vacío, como el polvo generado por las máquinas de corte de resina. Los diámetros de paso disponibles son 13, 21,6, 30 y 42 mm.
Por último, pero no menos importante, el ZHV fácil de instalar es accionado por aire (no requiere electricidad) para garantizar operaciones sin mantenimiento. Esto contrasta con un soplador eléctrico, por ejemplo, que necesita servicio del motor, una tarea que aumenta los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de la máquina.
1 jul. 2023