La válvula SMC JSY3000-S ofrece resistencia a la corrosión en plantas alimentarias
La nueva JSY3000-S es un colector de conexión inferior con placa de acero inoxidable y racores conformes con la FDA que ofrece una mayor vida útil en entornos de fabricación de alimentos y bebidas. Parte de la amplia familia de válvulas de control direccional de SMC, la nueva JSY3000-S enchufable está montada en armario con un robusto cierre inferior y las conexiones de tuberías orientadas hacia el exterior. Esta configuración de diseño ayuda a proteger la válvula tanto contra la corrosión como contra las salpicaduras de agua, garantizando su idoneidad para su ubicación cerca de cualquier tipo de equipo que requiera procedimientos de lavado.
Los lavados tienen un efecto importante en los componentes de los sistemas automatizados, como las válvulas, especialmente en aquellos que carecen de la robustez de ingeniería necesaria para evitar problemas como la corrosión. Para ayudar a prolongar la vida útil en estas condiciones, la JSY3000-S de SMC utiliza una placa resistente a la corrosión fabricada en acero inoxidable 304, complementada con racores de un solo toque fabricados en acero inoxidable 316. Los racores cumplen la normativa de la FDA, lo que garantiza su uso seguro en industrias de procesos como la alimentaria y de bebidas.
No hay inundaciones
Otro requisito de los sistemas automatizados para plantas de alimentos y bebidas es la capacidad de protección contra la entrada de agua y detergentes. Las válvulas mal protegidas pueden inundarse con facilidad, lo que provoca tiempos de inactividad y un costoso mantenimiento. Por el contrario, la JSY3000-S evita cualquier posibilidad de penetración de agua gracias a su robusta junta inferior de EPDM.
Otra característica clave es una placa embellecedora decorativa. Disponible como opción, la placa embellecedora ofrece un aspecto limpio que enmascara un armario de control de corte tosco. Además, si la pared del armario es fina o las juntas no son uniformes, la placa embellecedora garantiza un sellado adecuado.
Comunicación a distancia
Los usuarios del SMC JSY3000-S se benefician de la importante capacidad de comunicación remota. Es posible controlar y supervisar hasta 32 salidas a través de una amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie, incluidos EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP e IO-Link.
Se dispone de colectores de cableado en serie y en paralelo. Los usuarios pueden optar por las unidades de interfaz serie EX de SMC, con soluciones centralizadas y descentralizadas, como el innovador sistema de bus de campo inalámbrico de la empresa. El cableado puede ser simple o doble. Para las configuraciones de cableado simple, el JSY3000-S está disponible con 8, 12, 16, 20 ó 24 estaciones de válvulas, mientras que las versiones de cableado doble ofrecen 8, 12 ó 16 estaciones de válvulas.
Versatilidad de diseño
El nuevo colector con puerto inferior es ligero y compacto, lo que permite su ubicación en armarios de control de dimensiones reducidas. De hecho, para una válvula de tamaño tan reducido, la JSY3000-S proporciona un caudal considerable, lo que garantiza su idoneidad para el uso en aplicaciones móviles y compactas. Por último, la versatilidad inherente al diseño de la válvula garantiza una instalación sencilla sin necesidad de montar y sellar conexiones de mamparo individuales.
Los sistemas automatizados para plantas de alimentos y bebidas, o cualquier equipo sujeto a procedimientos de lavado, pueden disfrutar de una mayor vida útil con la nueva SMC JSY3000-S. Las reducciones resultantes en los tiempos de inactividad y mantenimiento sirven para mejorar métricas importantes como la productividad y la OEE (eficacia general de los equipos).
Descubra más sobre la JSY-300S de SMC en nuestro catálogo digital.
28 nov. 2023