Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Solución todo en uno: actuador eléctrico con controlador integrado

Solución todo en uno: actuador eléctrico con controlador integrado

La nueva serie EQ de actuadores eléctricos deslizantes y de varilla de SMC incorpora un controlador totalmente integrado, lo que proporciona una solución más sencilla de instalar, más fácil de usar, que ahorra espacio y que, al mismo tiempo, ayuda a los usuarios a ahorrar energía y a reducir las emisiones de CO2. Como ventaja adicional, los actuadores eléctricos de la serie EQ ofrecen un control directo con un software sencillo y exclusivo que ayuda a los usuarios a poner en funcionamiento los actuadores a través de una única pantalla en sólo tres pasos. En primer lugar, los usuarios eligen "establecer el modo de funcionamiento", antes de especificar las posiciones de parada y, por último, definir los valores de velocidad, aceleración y deceleración. No es más complejo que controlar una electroválvula de dos o tres posiciones.

Con todas las ventajas habituales de SMC en cuanto a precisión y flexibilidad, los actuadores eléctricos EQFS (tipo corredera) y EQY (tipo varilla) resuelven muchos problemas de los proyectos de automatización, como el espacio insuficiente en el armario eléctrico, la necesidad de mejorar la eficiencia y la falta de conocimientos en programación de controladores. La serie EQ es ideal para toda una serie de aplicaciones de control de movimiento, como transferencia, ensamblaje, elevación, dispensación, prensado y sujeción, mejorando esencialmente cualquier proceso automático que no cuente con un PLC.

Ahorra espacio y reduce los cables

En particular, el actuador eléctrico y el controlador forman parte del mismo producto, lo que evita el cableado entre ambos y ahorra un valioso espacio. Esta configuración simplificada, junto con el uso de sólo tres conectores, también facilita la instalación y el uso inmediato.

Y lo que es más importante, los actuadores SMC de la serie EQ son muy eficientes desde el punto de vista energético, ya que consumen menos energía que otros tipos de productos comparables y, a su vez, reducen las emisiones de CO2. Los secretos aquí incluyen una especificación optimizada del motor, un método de control actualizado y una eficiencia rotacional mejorada, lo que se traduce en una menor generación de calor del motor y un menor consumo de energía. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, es posible reducir las emisiones hasta un 60% en comparación con las soluciones existentes.

Fácil adaptación

Para simplificar las aplicaciones de reequipamiento, la serie EQ, tanto de corredera como de varilla, tiene las mismas dimensiones de montaje que varios actuadores eléctricos del mercado, lo que facilita su sustitución. Además, tienen la misma compatibilidad con los interruptores automáticos, lo que permite la detección del actuador en toda la carrera.

Los requisitos de mantenimiento también disminuyen con la adopción de los actuadores eléctricos de la serie EQ. La integración total del controlador y el diseño sencillo de los componentes reducen los cables y la posibilidad de averías. Además, el uso de conectores M12 robustos y fiables permite su uso en exteriores, si es necesario.

15 sept. 2023