La ausencia de contacto directo entre el fluido y la válvula hace que los usuarios disfruten de un paso del caudal sin obstrucciones y de una mínima caída de presión. Las caídas de presión son un problema, ya que en ocasiones provocan un fallo de funcionamiento de los equipos. La ausencia de contacto directo entre el fluido y la válvula también hace innecesarias las certificaciones, ayudando así a los ingenieros de diseño a lograr una solución rentable.
Cero volumen muerto
Una importante característica de la nueva serie LPV de válvulas de pinzamiento es el cero volumen muerto, que facilita las rutinas de limpieza. El volumen muerto habitual en algunos tipos de válvulas dificulta la limpieza de la ruta de paso del caudal de la válvula y, en consecuencia, puede generar contaminación de las muestras.
La serie LPV de válvulas compactas de SMC (anchura de 20 mm) es ideal para dispositivos tales como analizadores de ADN y analizadores de sangre (línea de líquido de purga), así como sistemas de identificación e inspección de bacterias. Los diseñadores de dispositivos de llenado de líquido para la industria de alimentos y bebidas también aprovecharán los beneficios de la nueva válvula. Cabe destacar que la válvula ofrece la posibilidad de reducir el consumo de energía gracias a un circuito de ahorro energético integrado. Consumo de energía de tan solo 2 W.
Menos daños en los tubos
Otra ventaja importante es que los usuarios de las válvulas de pinzamiento LPV de SMC experimentarán menos daños en los tubos gracias a la fijación de tubo en forma de arco, facilitando por tanto un bajo mantenimiento y un reducido coste total de propiedad. Además, la presencia de una ranura en forma de U hace que la sustitución de los tubos resulte rápida y sencilla.
Como punto final, el montaje en panel permite que los OEM eviten fácilmente los fallos eléctricos debidos a la dispersión de líquido entre el lado del caudal y el lado de la bobina de la válvula. También es posible realizar un montaje directo, de forma que los diseñadores disfruten de mayor flexibilidad de diseño.
1 may. 2022