Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Amplíe su gama de aplicaciones con el nuevo presostato ISE7#/7#G/79S

Amplíe su gama de aplicaciones con el nuevo presostato ISE7#/7#G/79S

El presostato ISE7# de SMC se ha actualizado para añadir rangos de presión más elevados, además de ofrecer una mayor flexibilidad y un mayor control de las aplicaciones, para una mejor toma de decisiones.

El nuevo presostato ISE7# de SMC dispone ahora de nuevas características que aumentarán su rendimiento y mejorarán su eficiencia para satisfacer las demandas de la Industria 4.0.

 

Esta versión dispone de comunicación IO-link, para que los operarios dispongan de un mayor control con un mayor número de datos disponibles y diferentes opciones de diagnóstico, además de las alertas estándar como la del rango de presión nominal y la del límite superior de temperatura.

 

Con la ampliación de los rangos de presión nominal hasta un máximo de 50 MPa, la serie ISE7# es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, con independencia de la presión. El presostato dispone de certificación IP67 con un conector M12, por lo que es robusto y puede soportar entornos difíciles.

 

El display en ángulo con 3 campos de visualización y posibilidad de ser girado hace que los usuarios visualicen a la perfección el valor de presión real y otros valores seleccionables desde cualquier punto, para adaptarse a cualquier modificación posterior.

 

Un portavoz de SMC dijo: «Somos conscientes de la necesidad de mantener nuestros productos actualizados y de ofrecer a nuestros clientes la flexibilidad y el ahorro de costes que ellos necesitan en un competitivo mercado actual. Esta nueva generación ISE7# ha sido diseñada para satisfacer dichas demandas y para apoyar las necesidades de nuestros clientes».

Junto con la serie ISE7#G, esta última adición a la gama de presostatos de SMC amplía el rango de presión de funcionamiento.  Ambos presostatos disponen de certificación IP67 con un conector M12, por lo que son robustos y pueden ser utilizados en entornos adversos.

 

Para más información acerca de la serie ISE7#/ISE7#G, visite la sección Nuevos productos de SMC en https://www.smc.eu/es-co

 

1 ago. 2022