Catálogo
- Ahora más compacto y ligero por el uso del pistón poligonal
- Reducción del peso: 30 % (199 g → 139 g)
- Reducción de la altura: 15 % (49.5 mm → 42 mm)
- Reducción de la anchura: 13 % (45 mm → 39 mm)
- Reducción de la longitud total: 11 % (50 mm → 44.5 mm)
- Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras