Navegación por funcionalidad
Are you keen on a technical approach to wireless in modern production?
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria dental
En aplicaciones dentales, nuestros clientes han valorado tradicionalmente nuestras soluciones de diseño compacto, como nuestra versátil tecnología de válvulas y nuestras unidades modulares F.R.L.. También son muy apreciadas nuestras soluciones de montaje completo, como las de control de fluidos en soluciones de desinfección. Llevamos muchos años siendo un proveedor fiable y experimentado para empresas de renombre del sector dental.
Descubre las altas prestaciones de nuestras soluciones específicamente diseñadas para la industria dental.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Descubre nuestra amplia gama de soluciones para la industria dental
Sistemas de entrega y sillas
Escariadores por abrasión y ultrasonidos
Producción específica de aire y vacío
Descontaminación y lubricación de las herramientas
Láser, mecanizado y fabricación de alineadores
Serie LVM
Electroválvula para productos químicos
Serie SX90
Electroválvula de alto caudal
Serie V100 Válvulas ultracompactas de acción directa de 3 puertos
Serie LEY
Amplia gama de modelos y soluciones diferentes
Existen muchas variantes de presostatos
Serie AC-D Clases de pureza del aire certificadas según la norma ISO8573-1:2010
Serie PVQ Caudal: hasta 100 l/min
Serie SFDA Eliminación de bacterias en línea
Serie WR110 Ajuste de la presión de la línea de agua
Serie WF300 Eliminación de cuerpos extraños en la línea de agua
Serie KQB2
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 150°C
Serie KQG2
Acero inoxidable 316
Serie KKA Enchufe rápido de acero inoxidable
Serie S070 Válvula compacta - 7 mm de ancho
Serie VDW Electroválvula para aire, medio vacío y agua
Colector de válvulas compuesto para aire, gas y líquido
Serie ZFC Una unidad para presión positiva y negativa
Serie IDG-D Caudal y caída de presión mejorados
Serie ARJ Compacto y ligero (16 g)
Serie AMJ Elimina las gotas de agua de la admisión de las bombas de vacío
Serie JSX Caudal de hasta 2200 l/min (agua)
Serie AD402-A Visibilidad de 360º del contenido de la cubeta
Serie IDFA Aplicable a los entornos de alta temperatura.
Zonas de color rojo y verde para mejorar la visibilidad
Serie KQ2 Diámetro exterior del tubo aplicable Ø 2 a Ø 16 mm
Serie VXB Baja pérdida de presión gracias a la estructura del asiento en ángulo
Serie VXS2 No se requiere presión de fluido para el funcionamiento de la válvula
Serie LPV Aislamiento completo de fluidos
Serie LSP Volumen de dispensación de hasta 200 µl
Serie PB Bomba de membrana compacta
Serie ISE7#/ISE7#G/ISE79S Pantalla en ángulo. Presión hasta 50 MPa
Reguladores de presión y válvulas
Serie LQ
Gran pureza y resistencia química
Serie TL
Tubos limpios y resistentes a productos químicos
Serie LEFS/LEKFS Repetibilidad precisa para la transferencia de cargas elevadas
Serie PF3W7-Z Pantalla integrada: Pantalla de 3 colores/2 pantallas
Serie PA Compacta y de gran capacidad
Serie JSY Válvula extremadamente compacta y ligera
Serie INR-244-831 Capacidad de refrigeración: 220 W
Serie IZG Peso ligero: sólo 200 g
Serie VV061 Carcasa antipolvo