Como respuesta a la demanda por parte de la industria de electroválvulas de acción directa de 2 vías con larga vida útil, nuestros ingenieros de I+D han desarrollado la nueva serie VXK, con un exclusivo filtro integrado. Diseñada para mejorar el rendimiento de la válvula y evitar las fugas, la malla filtrante 100 de acero inoxidable integrada en la serie VXK separa de forma eficaz cualquier partícula extraña de los fluidos circulantes, protegiendo así el equipo situado en el lado de salida y, al mismo tiempo, garantizando una mayor vida útil de la válvula. Otras ventajas que nos ofrece este diseño son, ahorro de espacio y el reducido tiempo necesario para realizar las tareas de mantenimiento, ya que el filtro en Y se puede retirar fácilmente sin necesidad de desmontar el conexionado. La serie VXK se puede intercambiar con nuestra popular gama de electroválvulas VX2 en cuanto a tamaño de conexión y tensión, y comparte muchas de sus características de funcionamiento. Disponible en opciones de alimentación AC o DC y en modelos de válvula normalmente abierta o normalmente cerrada, la serie VXK posee la acreditación de protección IP65 y es ideal para uso con aire, agua, aceite o vapor a presiones de hasta 3.0 MPa y con fluidos a temperaturas comprendidas entre -20 y +60ºC.
VXK, Electroválvula de 2 vías con filtro en Y integrado
Control de fluidos
Catálogo
VXK, Electroválvula de 2 vías con filtro en Y integrado
Como respuesta a la demanda por parte de la industria de electroválvulas de acción directa de 2 vías con larga vida útil, nuestros ingenieros de I+D han desarrollado la nueva serie VXK, con un exclusivo filtro integrado. Diseñada para mejorar el rendimiento de la válvula y evitar las fugas, la malla filtrante 100 de acero inoxidable integrada en la serie VXK separa de forma eficaz cualquier partícula extraña de los fluidos circulantes, protegiendo así el equipo situado en el lado de salida y, al mismo tiempo, garantizando una mayor vida útil de la válvula. Otras ventajas que nos ofrece este diseño son, ahorro de espacio y el reducido tiempo necesario para realizar las tareas de mantenimiento, ya que el filtro en Y se puede retirar fácilmente sin necesidad de desmontar el conexionado. La serie VXK se puede intercambiar con nuestra popular gama de electroválvulas VX2 en cuanto a tamaño de conexión y tensión, y comparte muchas de sus características de funcionamiento. Disponible en opciones de alimentación AC o DC y en modelos de válvula normalmente abierta o normalmente cerrada, la serie VXK posee la acreditación de protección IP65 y es ideal para uso con aire, agua, aceite o vapor a presiones de hasta 3.0 MPa y con fluidos a temperaturas comprendidas entre -20 y +60ºC.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VXK--1
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente