No registrado
Catálogo digital
HYPER FITTING serie LQ* de SMC de gran pureza capaz de hacer frente a todas las exigencias en los controles de proceso Desde la limpieza de los componentes al embalaje, todos los procesos están controlado para garantizar la limpieza, y el empleo del nuevo PFA elimina la generación de partículas y el COT (carbono orgánico total) permitiendo un uso fiable en las aplicaciones más demandadas. Si las exigencias sobre los productos químicos y el flujo se alteran durante el proceso, el diseño de nuestra junta plana permite cambiar rápidamente el tubo y/o el diámetro del tubo, sin tener que cambiar el cuerpo del racor.
El racordaje integral de la válvula química de gran pureza, serie LVC, evita la existencia de líquidos residuales en las roscas de conexión. Además, el cuerpo está diseñado para un caudal uniforme con el mínimo espacio muerto interior. La construcción especial con diafragma asegura gran suavidad de apertura y cierre, impidiendo la formación de microburbujas. Un anillo guía especial en el vástago elimina el movimiento lateral del asiento, lo que aumenta la vida útil de la junta y reduce la formación de partículas.
La serie LVM es una electroválvula de 2/3 vías para productos químicos, compacta y de doble efecto. Su diseño único reduce al mínimo el líquido residual. Su mayor resistencia a productos químicos requiere menos mantenimiento. La vida útil (basada en las condiciones de prueba de SMC) es de 10 millones de ciclos o más.
Una queja escuchada a menudo en industrias con equipos semiconductores y químicos, es que eliminar la formación de burbujas en el circuito del fluido durante el proceso de fabricación es casi imposible. Siguiendo unas extensas investigaciones y desarrollos, ingenieros de SMC, expertos mundialmente destacados en control de automación, tienen el placer de anunciar la introducción de su última válvula de agujas para elementos químicos – Series LVN.Desarrollado especialmente para eliminar las creación de burbujas cuando se usan líquidos ligeros, las válvulas LVN son fabricadas desde un nuevo tipo de material ligero PFA el cual es altamente compatible con ácidos, bases y agua ultra pura. Normalmente instalada encima del filtro, estas válvulas pueden regular flujos entre 0 a 12 l/min.La válvulas LVN son la respuesta perfecta cuando trabajamos con fluidos entre 5 – 90º C, Presiones de 0 – 0.5 MPa y temperaturas ambiente de 0 – 60º C, una magnífica solución para eliminar burbujas.
Si necesita una válvula de accionamiento neumático de 2 vías para uso con fluidos agresivos, ¡no busque más! La encontrará en nuestra nueva serie LVP. Específicamente desarrollada para uso en conducciones de plástico de agua desionizada y productos químicos agresivos como el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno, nuestros ingenieros de I+D han diseñado esta válvula multiuso con un cuerpo de cloruro de vinilo (CPVC) y una membrana de PTFE. Adecuada para uso en numerosas aplicaciones industriales, incluyendo los sistemas CIP (limpieza sobre el terreno), la galvanoplastia y el acabado de metales, el tratamiento de aguas y la fabricación de PCB, la serie LVP ofrece mejoras adicionales como el sencillo ajuste del caudal y la drástica reducción del golpe de ariete, que es hasta un 50% inferior al de las válvulas de fluido convencionales. Con la posibilidad de disponer de conexionado para la señal neumática en las cuatro direcciones y con conexión a proceso para tubería rígida de PVC, las nuevas válvulas LVP ofrecen una alta fiabilidad cuando se trabaja con una amplia variedad de fluidos corrosivos.
La serie LVQ es una válvula química de 2 vías con exterior no metálico. La gran densidad del encapsulado PVDF ofrece una resistencia a los productos químicos mejorada y un diseño de diafragma especial que asegura una gran suavidad de apertura y cierre, impide la formación de microburbujas. El anillo guía de la serie LVQ suprime el movimiento lateral del asiento, lo que reduce la fuga interna.
Los fabricantes de maquinaria que buscan tubos con mayor flexiblidad, resistentes al calor y a los productos químicos, ahora tienen la respuesta con la gama de tubos de la nueva serie TD/TID. Como respuesta a la demanda de la industria de un tubo que ofreciera mayor flexibilidad, especialmente para usar en aplicaciones con limitaciones de espacio, los ingenieros de I&D de SMC –el líder mundial en neumática– han desafiado el reto con el lanzamiento de la gama de tubos de fluororesina flexibles multiusos. El tubo, disponible en milímetros y pulgadas entre 4 - 12 mm y 1/8" - 1/2" respectivamente, está fabricado de resina a base de fluorina de PTFE desnaturalizado y ofrece un 20% más de flexibilidad en comparación con la gama actual de SMC, la TL/TH. Este nuevo tubo que ofrece una gran resistencia a los productos químicos y a temperaturas de hasta + 260 ºC, tiene la homologación de la Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Constituye la solución perfecta para industria alimentaria, embalajes, life science, semiconductores y aplicaciones para la industria automovilística.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TIL están disponibles como estándar en rollos de 50' y 100'. La serie TIL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura. La serie TIL es compatible también con temperaturas de fluido de hasta 200°C máx.
Nos complace presentar unos nuevos y avanzados tubos flexibles resistentes al calor y a los productos químicos que son compatibles con una amplia gama de fluidos y que pueden resistir temperaturas de hasta 260°C. Los tubos TLM realizados con un mejorado material PFA que permite su uso en aplicaciones que requieran resistencia química y que puede soportar fluidos que deban vehicularse a esas elevadas temperaturas. Además, se comercializan en cuatro colores diferentes (rojo, negro, azul y traslúcido) para que los clientes puedan colocar tubos de diferentes colores para poder visualizarlos fácilmente, con el fin de facilitar los trabajos de mantenimiento y calibración que deberán realizarse de forma periódica. También hemos ampliado las opciones de tamaño y longitud para que los clientes puedan seleccionar exactamente lo que necesitan, en 9 opciones en pulgadas. Los tubos TLM están disponibles en 7 longitudes diferentes, desde los 2 metros del modelo recto hasta los 100 metros de los rollos. Desarrollados para combinarse con nuestra extensa serie de racores específicos, la adición de los tubos TLM ofrece a los clientes una solución completa para sus necesidades de equipos de conexionado en un solo paso.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TL están disponibles como estándar en rollos de 10 m y 20 m. La serie TL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.
Nos complace presentar unos nuevos y avanzados tubos flexibles resistentes al calor y a los productos químicos que son compatibles con una amplia gama de fluidos y que pueden resistir temperaturas de hasta 260°C. Los tubos TLM realizados con un mejorado material PFA que permite su uso en aplicaciones que requieran resistencia química y que puede soportar fluidos que deban vehicularse a esas elevadas temperaturas. Además, se comercializan en cuatro colores diferentes (rojo, negro, azul y traslúcido) para que los clientes puedan colocar tubos de diferentes colores para poder visualizarlos fácilmente, con el fin de facilitar los trabajos de mantenimiento y calibración que deberán realizarse de forma periódica. También hemos ampliado las opciones de tamaño y longitud para que los clientes puedan seleccionar exactamente lo que necesitan, en 13 opciones métricas. Los tubos TLM están disponibles en 7 longitudes diferentes, desde los 2 metros del modelo recto hasta los 100 metros de los rollos. Desarrollados para combinarse con nuestra extensa serie de racores específicos, la adición de los tubos TLM ofrece a los clientes una solución completa para sus necesidades de equipos de conexionado en un solo paso.