Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Mando sencillo, Universal - AS*3*1F

  • Tamaño de conexión: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño
Modelo
Método de control
Rosca
Port Size
Tube Size
Opción
Orificio fijo
Ejecuciones especiales
Tuerca de bloqueo