Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V1-10F/P*, Multiconector sub-D / Cable plano

  • Bloque con montaje tipo cassette para válvula SV1000
  • Multiconector sub-D o conector de cable plano
  • Número de conectores (sub-D): 25 pins
  • Número de conectores (cable plano): 26, 20, 10 pins
  • Máx. 18 estaciones disponibles como estándar
  • Montaje sobre raíl DIN

Configuración de producto

SS5V1-16D--
Modelo de conector
Dirección de la Entrada del Conector
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Longitud del raíl DIN