Modelo
Elige una opción
LQ1H11 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1H12 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 3x2)
LQ1H1A (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 1/8" x 0.086")
LQ1H21 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1H22 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1H23 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1H24 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1H2A (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H2B (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 3/16" x 0.127")
LQ1H2C (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H2D (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H2E (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3/16" x 0.127")
LQ1H2F (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H31 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1H310 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1H32 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1H33 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1H34 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1H35 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1H36 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1H37 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1H39 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1H3A (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H3B (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H3C (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H3D (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H3E (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H3F (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 3/8"x1/4")
LQ1H41 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H42 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1H43 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H44 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1H45 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1H46 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1H49 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H410 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H4A (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H4B (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H4C (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H4D (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H4E (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H4F (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H4H (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H4G (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H51 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1H52 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H53 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1H54 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H55 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1H57 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1H58 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1H59 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1H5A (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H5B (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H5C (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H5D (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H5E (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H5F (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H5G (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H5H (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H61 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 25x22)
LQ1H62 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1H63 (Rosca 1", Tamaño del tubo mm 25x22)
LQ1H64 (Rosca 1", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1H65 (Rosca 1", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1H66 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 25x22)
LQ1H6A (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 1" x 7/8")
LQ1H6B (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H6C (Rosca 1", Tamaño del tubo 1" x 7/8")
LQ1H6D (Rosca 1", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H6E (Rosca 1", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H6F (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 1" x 7/8")
Elige una opción